WZS GZB-S Ø22 Ø6 KD/RS
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207885
WZS GZB-S Ø22 Ø6 KD/RS, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con barreno de seguridad radial
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud: 50.5 mm
Información técnica
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
---|---|
Serie | WZS GZB-S KD/RS |
Interfaz del portaherramientas | WZS GZB-S Ø22 KD/RS |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.2 |
Modelo
Con barreno de seguridad radial
Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta