arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS ULMER FLANGE Ø22x115 Similar a la imagen

WZS ULMER FLANGE Ø22x115

Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión

ID 206698

WZS ULMER FLANGE Ø22x115, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • WZS ULMER
  • Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
  • Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
  • Diámetro de sujeción D1: 22 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Técnica Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
Serie WZS ULMER
Interfaz del portaherramientas FLANSCH/FLANGE
Diámetro de sujeción D1 22 mm
D2 [mm] 44
D6 [mm] 30
L [mm] 115
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 35.5
Peso [kg] 3.4

Modelo
Alojamiento del portaherramientas de expansión hidráulica Ulmer Ø 85 mm
Sujeción accionada por motor

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h7

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.