WZS WALTER Ø12x59
Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
ID 206645
WZS WALTER Ø12x59, Portaherramientas para rectificado de herramientas
- WZS WALTER
- Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
- Diámetro de sujeción D1: 12 mm
- Longitud de proyección L1: 59 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión |
---|---|
Serie | WZS WALTER |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 45 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 25.6 |
G | M8x1 |
Peso [kg] | 1.6 |
El adaptador de accionamiento para un portaherramientas de rectificado de herramientas eléctrico SK 50 está disponible como accesorio (ID 206640)
Modelo
Alojamiento de portaherramientas de expansión hidráulica Ø 70 mm
Sujeción accionada por motor
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h7
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.