WZS WALTER Ø22x77
Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
ID 206647
WZS WALTER Ø22x77, Portaherramientas para rectificado de herramientas
- WZS WALTER
- Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
- Diámetro de sujeción D1: 22 mm
- Longitud de proyección L1: 77 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión |
---|---|
Serie | WZS WALTER |
Diámetro de sujeción D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D3 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 30 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 64 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
G | M12x1 |
Peso [kg] | 1.9 |
El adaptador de accionamiento para un portaherramientas de rectificado de herramientas eléctrico SK 50 está disponible como accesorio (ID 206640)
Modelo
Alojamiento de portaherramientas de expansión hidráulica Ø 70 mm
Sujeción accionada por motor
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h7
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.