BFS-SC M12-40
Estabilizadores
ID 1471460
Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Montaje con tornillos para unidad de sujeción telescópica
- Montaje directo de las bolas de sujeción a través de las roscas de tornillo
- Rosca : M12
- Longitud del tornillo: 40 mm
- Peso: 0.2 kg
Información técnica
Rosca | M12 |
---|---|
Longitud del tornillo [mm] | 40 |
Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Bola de sujeción