TKE 355-505
Estabilizadores
ID 1398470
Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Unidad de sujeción telescópica
- Unidad extensible para el apoyo lateral de piezas de trabajo de gran altura
- Rango de compensación: 355 - 505 mm
- Peso: 2.4 kg
Información técnica
Compensación mín. [mm] | 355 |
---|---|
Compensación máx. [mm] | 505 |
Peso [kg] | 2.4 |
Material suministrado
Unidad de sujeción telescópica