arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WDM-5X-SDM 80-125 Similar a la imagen

WDM-5X-SDM 80-125

Módulos base y de apilamiento

ID 1398184

Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Módulo de apilamiento
  • Sistema manual
  • Módulo de sujeción doble para la retención de pines de sujeción desde dos lados
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø80 x 125 mm
  • Fuerza de retracción:: 15 kN
  • Par de accionamiento: 15 Nm
  • Repetibilidad: < 0.005 mm
  • Peso: 4.5 kg
Diámetro [mm] 80
Altura (A) [mm] 125
Fuerza de retracción: [kN] 15
Par de accionamiento [Nm] 15
Repetibilidad [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.5

Material suministrado
Módulo de apilamiento, manual de instrucciones