SPA-B 40
Pasadores de sujeción
ID 1398345
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pin de sujeción con paso de barra
- Pernos de centrado
- Diámetro de centrado: 25h6
- Fuerza de retención M16: 75 kN
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
Fuerza de retención M16 [kN] | 75 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Variante | Pernos de centrado |
Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pin de sujeción; sin tornillo de ajuste