SPB-OB 40-12G6
Pasadores de sujeción
ID 1398356
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pines de sujeción sin anillo de centraje
- Fuerza de retención M12: 50 kN
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
Fuerza de retención M12 [kN] | 50 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pin de sujeción, sin tornillo de fijación