WDP-5X-BMG 99-60
Módulos básicos
ID 471618
Sistema de sujeción modular para la sujeción directa de piezas - versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Módulo básico
- Transferencia de medios integrada
- Dimensiones: Ø99 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 10 - 25 kN
- Fuerza de retención: 50 kN
- Par de accionamiento: 20 - 50 Nm
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 2.6 kg
Información técnica
Altura (A) [mm] | 60 |
---|---|
Fuerza de retracción mín. [kN] | 10 |
Fuerza de retracción máx. [kN] | 25 |
Interfaz del módulo de fuerza de retención [kN] | 50 |
Momento de accionamiento mín. [Nm] | 20 |
Momento de accionamiento máx. [Nm] | 50 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 2.6 |
Material suministrado
Módulo básico, manual de instrucciones