WDP-5X-DSM 99-70-M
Módulos de sujeción
ID 471611
Sistema de sujeción modular para la sujeción directa de piezas - versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Módulo de sujeción directa
- Manual
- Dimensiones: Ø99 x 70 mm
- Fuerza de retracción:: 15 kN
- Par de accionamiento: 20 Nm
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 3.9 kg
Información técnica
Altura (A) [mm] | 70 |
---|---|
Fuerza de retracción: [kN] | 15 |
Momento de accionamiento máx. [Nm] | 20 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 3.9 |
Material suministrado
Módulo de sujeción directa, manual de instrucciones