WDP-5X-DSM 99-70
Módulos de sujeción
ID 471603
Sistema de sujeción modular para la sujeción directa de piezas - versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Módulo de sujeción directa
- Neumático
- Dimensiones: Ø99 x 70 mm
- Fuerza de retracción:: 5 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 18 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 3.9 kg
Información técnica
Altura (A) [mm] | 70 |
---|---|
Fuerza de retracción: [kN] | 5 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 18 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 3.9 |
Material suministrado
Módulo de sujeción directa, manual de instrucciones