arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WDP-5X-SM 99-160

WDP-5X-SM 99-160

Módulos de apilamiento

ID 471609

Sistema de sujeción modular para la sujeción directa de piezas - versión estándar

Propiedades del producto:
  • Módulo de apilamiento
  • Transferencia de medios integrada
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø99 x 160 mm
  • Fuerza de retracción:: 10 - 25 kN
  • Fuerza de retención: 50 kN
  • Par de accionamiento: 20 - 50 Nm
  • Repetibilidad: < 0.005 mm
  • Peso: 7 kg
Altura (A) [mm] 160
Fuerza de retracción mín. [kN] 10
Fuerza de retracción máx. [kN] 25
Interfaz del módulo de fuerza de retención [kN] 50
Momento de accionamiento mín. [Nm] 20
Momento de accionamiento máx. [Nm] 50
Repetibilidad [mm] < 0.005
Peso [kg] 7

Material suministrado
Módulo de apilamiento