KSC mini 70-100
Sujeción de piezas pequeñas
ID 1452103
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 70 x 100 x 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 16 kN
- Par de giro máx.: 50 Nm
- Peso: 1.1 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 70 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 16 |
Par de giro máx. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 1.1 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro