KSC mini 70-80
Sujeción de piezas pequeñas
ID 1452102
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Dimensiones: 70 x 80 x 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 16 kN
- Par de giro máx.: 50 Nm
- Peso: 0.9 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 70 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 16 |
Par de giro máx. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 0.9 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro