KSC3 125-160-S
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1514247
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Versión flotante
- Cuerpo base niquelado
- Dimensiones: 125 x 160 x 50 mm
- Compensación: ± 5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
- Peso: 6.5 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 125 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35 |
Par de giro máx. [Nm] | 100 |
Compensación de longitud [mm] | ± 5 |
Peso [kg] | 6.5 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro