KSC3 125-160
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1514241
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Cuerpo base niquelado
- Dimensiones: 125 x 160 x 50 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
- Peso: 6.3 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 125 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35 |
Par de giro máx. [Nm] | 100 |
Peso [kg] | 6.3 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro