arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC3 125-300-S

KSC3 125-300-S

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1514249

Prensa estándar de sujeción céntrica

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Versión flotante
  • Cuerpo base niquelado
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 300 x 50 mm
  • Compensación: ± 5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 12.5 kg
Ancho de la prensa [mm] 125
Fuerza máx. de sujeción [kN] 35
Par de giro máx. [Nm] 100
Compensación de longitud [mm] ± 5
Peso [kg] 12.5

Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro