arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC3 160-280

KSC3 160-280

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1514250

Prensa estándar de sujeción céntrica

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Cuerpo base niquelado
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 280 x 70 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
  • Par de giro máx.: 175 Nm
  • Peso: 25 kg
Ancho de la prensa [mm] 160
Fuerza máx. de sujeción [kN] 50
Par de giro máx. [Nm] 175
Peso [kg] 25

Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro