KSC3 160-480
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1514254
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Cuerpo base niquelado
- Dimensiones: 160 x 480 x 70 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
- Par de giro máx.: 175 Nm
- Peso: 35 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 160 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 50 |
Par de giro máx. [Nm] | 175 |
Peso [kg] | 35 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro