KSC3 80-130
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1508857
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Cuerpo base niquelado
- Dimensiones: 80 x 130 x 50 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
- Peso: 3.1 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 80 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 25 |
Par de giro máx. [Nm] | 90 |
Peso [kg] | 3.1 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro