KSC3 grip 125-300
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1514240
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con mordazas de agarre reversibles
- Cuerpo base niquelado
- Dimensiones: 125 x 300 x 83 mm
- Ancho de la mordaza: 125 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
- Peso: 14.5 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 125 |
---|---|
Ancho de la mordaza [mm] | 125 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35 |
Par de giro máx. [Nm] | 100 |
Peso [kg] | 14.5 |
Material suministrado
Prensa con mordaza de agarre reversible y manual de instrucciones; sin torquímetro