KSM2 90-400
Carril de sujeción con cambio rápido de mordaza
ID 490724
Riel de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 90 x 400 x 45 mm
- Ancho del riel: 90 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 30 kN
- Par de giro máx.: 50 Nm
- Peso: 7.7 kg
Información técnica
Ancho del riel [mm] | 90 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 30 |
Par de giro máx. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 7.7 |
Material suministrado
Riel de sujeción con manual de instrucciones; sin sistema de garras