KSC-F 125-362
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 432488
Prensa estándar de accionamiento simple
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 125 x 362 x 60 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
- Peso: 15 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 125 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 40 |
Par de giro máx. [Nm] | 90 |
Peso [kg] | 15 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro