arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC-F 80-214

KSC-F 80-214

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 432729

Prensa estándar de accionamiento simple

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Para corresponder con VERO-S
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 214 x 55 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
  • Par de giro máx.: 50 Nm
  • Peso: 5 kg
Ancho de la prensa [mm] 80
Fuerza máx. de sujeción [kN] 25
Par de giro máx. [Nm] 50
Peso [kg] 5

Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro