KSG 160
Prensa NC
ID 430315
Prensa estándar de accionamiento simple reforzado
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con mordazas reversibles estándar
- Ajuste de la fuerza de sujeción continua
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 160 x 530 x 164 mm
- Ancho de la mordaza: 160 mm
- Fuerza de sujeción* : 4 - 40 kN
- Peso: 70 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 160 |
---|---|
Ancho de la mordaza [mm] | 160 |
Fuerza de sujeción mín. [kN] | 4 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 40 |
Peso [kg] | 70 |
Material suministrado
Tensor con garras de inversión estándar incluidas garras de sujeción, palanca de sujeción, manual de instrucciones