KSG 5A-VS 125
Prensa NC
ID 430503
Prensa estándar de accionamiento simple reforzado
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con mordazas de 5 ejes con rango de sujeción aumentado
- Ajuste de la fuerza de sujeción continua
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 125 x 390 x 250 mm
- Ancho de la mordaza: 125 mm
- Fuerza de sujeción* : 4 - 40 kN
- Peso: 42 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 125 |
---|---|
Ancho de la mordaza [mm] | 125 |
Fuerza de sujeción mín. [kN] | 4 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 40 |
Peso [kg] | 42 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, incluidas garras de soporte altas VS, agarre escalonado 5 mm, garras de sujeción, palanca de sujeción, manual de funcionamiento