KSG R 100
Prensa NC
ID 430808
Prensa estándar de accionamiento simple reforzado
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con adaptador y placa giratoria
- Ajuste de la fuerza de sujeción continua
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 100 x 305 x 115 mm
- Ancho de la mordaza: 160 mm
- Fuerza de sujeción* : 4 - 30 kN
- Peso: 19 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 100 |
---|---|
Ancho de la mordaza [mm] | 160 |
Fuerza de sujeción mín. [kN] | 4 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 30 |
Peso [kg] | 19 |
Material suministrado
Prensa de sujeción con placa giratoria y adaptadora, que incluye garras de sujeción, palanca de sujeción, manual de instrucciones; sin mordazas reversibles de 6 vías