MSC-PM35 Ø150
MAGNOS para aplicaciones de rectificado
ID 422283
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas permanentes
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: Ø150 x 68 mm
- Número de polos: 10
- Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
- Espesor mín. de la pieza: 5 mm
- Posible paso de barra hasta: 24 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 8 kg
Información técnica
H [mm] | 68 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 80 |
Número de polos | 10 |
Espesor mín. de la pieza [mm] | 5 |
Peso [kg] | 8 |
Material suministrado
Mesa magnética, llave de tubo hexagonal extraíble, manual de instrucciones