arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PM35 Ø250

MSC-PM35 Ø250

MAGNOS para aplicaciones de rectificado

ID 422286

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas permanentes
  • Técnica: Polo radial
  • Tipo de imán: Neodymium
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø250 x 68 mm
  • Número de polos: 14
  • Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
  • Espesor mín. de la pieza: 5 mm
  • Posible paso de barra hasta: 50 mm
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 25 kg
H [mm] 68
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] 80
Número de polos 14
Espesor mín. de la pieza [mm] 5
Peso [kg] 25

Material suministrado
Mesa magnética, llave de tubo hexagonal extraíble, manual de instrucciones