MSC-PM35 Ø500
MAGNOS para aplicaciones de rectificado
ID 422290
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas permanentes
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: Ø500 x 78 mm
- Número de polos: 18
- Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
- Espesor mín. de la pieza: 5 mm
- Posible paso de barra hasta: 58 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 108 kg
Información técnica
H [mm] | 78 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 80 |
Número de polos | 18 |
Espesor mín. de la pieza [mm] | 5 |
Peso [kg] | 108 |
Material suministrado
Mesa magnética, llave de tubo hexagonal extraíble, manual de instrucciones