MSC-PM60D 500 x 300
MAGNOS para aplicaciones de rectificado
ID 422027
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo paralelo
- Tipo de imán: AlNiCo
- Con ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: 500 x 300 x 71 mm
- Orientación del polo: Transversal
- Inclinación de polo: 5 + 5 mm (acero + latón)
- Máx. fuerza de retención: 75 N/cm²
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 60 kg
- Conexión fija con cable y extremo de cable abierto
- Longitud del cable: 5 m
- Cantidad de canales: 1
- Conexión: 4-PIN
- Conexión eléctrica: 400V/460V
- Índice de protección: 68
Información técnica
L [mm] | 500 |
---|---|
B [mm] | 300 |
H [mm] | 71 |
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 75 |
Inclinación de polo | 5 mm + 5 mm |
Conexión | 4-PIN |
Cantidad de canales | 1 |
Voltaje principal | 400V/460V |
Espesor mín. de la pieza [mm] | 4 |
Peso [kg] | 60 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE