arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PM62F 600 x 200

MSC-PM62F 600 x 200

MAGNOS para aplicaciones de rectificado

ID 422080

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo paralelo
  • Tipo de imán: AlNiCo
  • Con ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 600 x 200 x 81 mm
  • Orientación del polo: Transversal
  • Inclinación de polo: 3 + 0,8 mm (acero + latón)
  • Máx. fuerza de retención: 75 N/cm²
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 61 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión fija con cable y extremo de cable abierto
  • Longitud del cable: 5 m
  • Cantidad de canales: 1
  • Conexión: 4-PIN
  • Conexión eléctrica: 400V/460V
  • Índice de protección: 68
L [mm] 600
B [mm] 200
H [mm] 81
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] 75
Inclinación de polo 3 mm + 0.8 mm
Conexión 4-PIN
Cantidad de canales 1
Voltaje principal 400V/460V
Espesor mín. de la pieza [mm] 2
Peso [kg] 61

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE