SAT-W-R 500-1000
Tombstone de sujeción cúbica
ID 431152
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción cuadrada con superficies de sujeción en bruto
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 330 x 330 x 1000 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 385 kg
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 385 |
Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte