arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500

SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500

Tombstones con dispositivos de sujeción

ID 1352164

Torre con dispositivos de sujeción

Propiedades del producto:
  • Torre de sujeción compacta con prensas de accionamiento doble 4x KSC-D
Datos técnicos de la torre de sujeción:
  • Placa base: 500 x 500 mm
  • Dimensiones de la torre: 246 x 246 x 587 mm
  • Material: Hierro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 190 kg
Datos técnicos del dispositivo de sujeción:
  • Dispositivos de sujeción: KSC-D 125-460
  • Dimensiones: 125 x 460 x 60 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
Tamaño del pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 190

Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas