SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
Tombstones con dispositivos de sujeción
ID 1352145
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción compacta con prensas de accionamiento doble 4x KSC-D
- Placa base: 300 x 300 mm
- Dimensiones de la torre: 201 x 201 x 398 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 76 kg
- Dispositivos de sujeción: KSC-D 80-300
- Dimensiones: 80 x 300 x 55 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
Información técnica
Tamaño del pallet | 300 x 300 mm |
---|---|
Peso [kg] | 76 |
Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas