arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400

SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400

Tombstones con dispositivos de sujeción

ID 1352187

Torre con dispositivos de sujeción

Propiedades del producto:
  • Torre de sujeción compacta con prensas de accionamiento simple 4x KSC-F
Datos técnicos de la torre de sujeción:
  • Placa base: 400 x 400 mm
  • Dimensiones de la torre: 246 x 246 x 523 mm
  • Material: Hierro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 160 kg
Datos técnicos del dispositivo de sujeción:
  • Dispositivos de sujeción: KSC-F 125-362
  • Dimensiones: 125 x 362 x 60 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
  • Par de giro máx.: 90 Nm
Tamaño del pallet 400 x 400 mm
Peso [kg] 160

Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas