SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500
Tombstones con dispositivos de sujeción
ID 1352188
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción compacta con prensas de accionamiento simple 4x KSC-F
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 246 x 246 x 523 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 160 kg
- Dispositivos de sujeción: KSC-F 125-362
- Dimensiones: 125 x 362 x 60 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 160 |
Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas