SAT-KSF3 100 12V 500 x 500
Tombstones con dispositivos de sujeción
ID 471551
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:Datos técnicos de la torre de sujeción:
Propiedades del producto:Datos técnicos de la torre de sujeción:
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 320 x 320 x 523 mm
- Material: Acero
- Peso: 188 kg
- Dispositivos de sujeción: KSF3 100
- Presión de accionamiento: 6 bar
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 188 |
Material suministrado
Tombstone, prensas de sujeción, cubierta, tornillos de transporte, manual de instrucciones; sin sistemas de mordazas