arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

Tombstones con dispositivos de sujeción

ID 1352193

Torre con dispositivos de sujeción

Propiedades del producto:
  • Torre de sujeción compacta con prensas 4x KSG NC
Datos técnicos de la torre de sujeción:
  • Placa base: 400 x 400 mm
  • Dimensiones de la torre: 326 x 326 x 559 mm
  • Material: Hierro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 225 kg
Datos técnicos del dispositivo de sujeción:
  • Dispositivos de sujeción: KSG 125-390
  • Dimensiones: 125 x 390 x 75 mm
  • Fuerza de sujeción* : 4 - 40 kN
Tamaño del pallet 400 x 400 mm
Peso [kg] 225

Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas