SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500
Tombstones con dispositivos de sujeción
ID 1352194
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción compacta con prensas 4x KSG NC
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 326 x 326 x 559 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 225 kg
- Dispositivos de sujeción: KSG 125-390
- Dimensiones: 125 x 390 x 75 mm
- Fuerza de sujeción* : 4 - 40 kN
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 225 |
Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas