arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400

SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400

Tombstones con dispositivos de sujeción

ID 1346919

Torre con dispositivos de sujeción

Propiedades del producto:
  • Torre de sujeción compacta con rieles de sujeción 4x KSM2
Datos técnicos de la torre de sujeción:
  • Placa base: 400 x 400 mm
  • Dimensiones de la torre: 216 x 216 x 500 mm
  • Material: Hierro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 132 kg
Datos técnicos del dispositivo de sujeción:
  • Dispositivos de sujeción: KSM2 90-400
  • Dimensiones: 90 x 400 x 45 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 30 kN
  • Par de giro máx.: 50 Nm
Tamaño del pallet 400 x 400 mm
Peso [kg] 132

Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas