arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SAT-DW-BRS 500-710

SAT-DW-BRS 500-710

Tombstones de sujeción de doble ángulo

ID 431106

Torre de sujeción sin tensores

Propiedades del producto:
  • Doble soporte con superficies de sujeción fresadas con precisión y plantilla de taladros para dispositivos de sujeción SCHUNK
  • Nueva versión de plantilla de taladros con casquillos de ajuste endurecidos e insertos roscados Ø12F7/M12
Datos técnicos:
  • Placa base: 500 x 500 mm
  • Dimensiones de la torre: 380 x 160 x 710 mm
  • Material: Hierro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 217 kg
Tamaño del pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 217

Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte; sin cubierta ranurada de taladros