SAT-DW-R 500-710
Tombstones de sujeción de doble ángulo
ID 431108
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Doble soporte con superficies de sujeción en bruto
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 390 x 170 x 710 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 244 kg
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 244 |
Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte