SAT-AE-BRS8 500-710
Tombstones de sujeción octagonales
ID 431166
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción octagonal con superficies de sujeción fresadas con precisión y plantilla de taladros para dispositivos de sujeción SCHUNK
- Nueva versión de plantilla de taladros con casquillos de ajuste endurecidos e insertos roscados Ø12F7/M12
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: Octágono regular 250 x 250 x 710 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 175 kg
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 175 |
Material suministrado
Torre de sujeción con tapa de cubierta, tornillos de transporte, manual de funcionamiento