SAT-AE-R 400-710
Tombstones de sujeción octagonales
ID 431167
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción octagonal con superficies de sujeción en bruto
- Placa base: 400 x 400 mm
- Dimensiones de la torre: Octágono irregular 260 x 290 x 710 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 195 kg
Información técnica
Tamaño del pallet | 400 x 400 mm |
---|---|
Peso [kg] | 195 |
Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte