SAT-DR-BR 500-710
Tombstones de sujeción triangulares
ID 431134
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción con superficies de sujeción fresadas con precisión y plantilla de taladros continua de 50 mm
- Plantilla de taladros con etiquetado alfanumérico
- Nueva versión de plantilla de taladros con casquillos de ajuste endurecidos e insertos roscados Ø12F7/M12
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 280 x 710 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 205 kg
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 205 |
Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte; sin cubierta ranurada de taladros