La solución completa de un solo proveedor

La cartera de sistemas de ejes más completa del mercado.

Tanto para tareas de posicionamiento y movimiento como para cualquier tipo de automatización de los procesos de manipulación. Los sistemas de ejes de SCHUNK ofrecen la diversidad de la tecnología lineal de un solo proveedor. Todo tipo de módulos estándar pueden combinarse en un sistema completo. Existe una amplia gama de variantes tanto para el concepto de accionamiento como para el de guía.

SCHUNK ofrece una solución completa, ya sea como piezas individuales o como sistemas de ejes.

¿Interesado?

Cuéntenos qué aplicación desea automatizar. Nuestros expertos en aplicaciones estudiarán y desarrollarán la mejor solución con usted.

Tel.: +49-7133-103-2929
automationsolution@de.schunk.com

 

  • Servicio de asesoramiento integral que abarca desde la tecnología de ejes adecuada hasta el diseño de motores, cables y controladores
  • Unidades premontadas para un mínimo esfuerzo de instalación y una puesta en funcionamiento inmediata, asistencia para la puesta en funcionamiento incluida

Las ventajas de los sistemas de ejes de SCHUNK

  • Combinaciones flexibles y amplias con diferentes conceptos de accionamiento, como husillos, correas dentadas, piñones/cremalleras o accionamientos lineales
  • Solución completa que incluye motores, placas adaptadoras, elementos de conexión, cables y controladores hasta las herramientas de extremo del brazo adecuadas (módulos rotatorios, pinzas, cambiadores, etc.)
  • Máxima flexibilidad: se puede programar y alcanzar cualquier posición.

Pórticos lineales

Los pórticos lineales son una solución para una amplia variedad de tareas Pick & Place en la dirección XZ.

Principalmente se utilizan como sistemas de manipulación para recoger y colocar componentes en la automatización del montaje y como pórticos de carga para alimentar máquinas herramienta.

Pórticos espaciales

Los pórticos espaciales son una solución para una amplia variedad de tareas de manipulación en la dirección XYZ.

Se utilizan en la carga de máquinas, el suministro regular de piezas y la interconexión, así como en el embalaje y el paletizado.

Los pórticos espaciales se utilizan cuando se requieren mayores distancias de desplazamiento o mayores cargas útiles.

Sistemas de ejes especiales

¿No ha encontrado el producto que buscaba en nuestra cartera estándar? ¡No hay problema!

Juntos desarrollamos soluciones especiales en el ámbito de los sistemas de ejes en estrecha coordinación con nuestros clientes.

Con la ayuda de nuestra experiencia, desarrollamos soluciones que van más allá de nuestros componentes estándar, como sistemas de ejes especiales para máquinas herramienta que ofrecen una amplia variedad de muelas abrasivas.

Pruebe los productos del sistema de ejes de SCHUNK en directo
Pida una cita para la gira de SCHUNK y conozca de cerca los productos
y características, ¡y en su empresa!