VAT3-AE 400
VERO-S イケール
ID 1334353
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- 水平中心用 VERO-S クイックチェンジ・パレット・システム付き八角イケール。
- 片側ごと (4) 3x NSE-T3 138-V1、ゲージ内 200 mm
- クイックカップリングを使用したシリーズごとモジュール発動
- クイックカップリング経由の集中ターボ機能
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 272 x 272 x 713 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 182 kg
- クランピングデバイス: NSE-T3 138-V1
- 寸法: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- 引き込み力: 7 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 24 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 作動圧: 6 bar
Technical details
| Pallet size | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Weight [kg] | 182.0 |
Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws, operating manual; without clamping pins, without locking coupling