arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WTR-A 160/3

WTR-A 160/3

Castanhas de troca rápida

Ident.-Nr. 1556816

Castanhas de placa padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Castanha de troca rápida
  • Adequado para: Morsa TANDEM BWA tamanho 160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 72 x 56,8 x 33 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 1 kg
Largura [mm] 56.8
Altura [mm] 33.0
Material 16MnCr5
Adequado para 160
Peso [kg] 1.0

Escopo de fornecimento
Castanha de troca rápida